登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Svorky
Přípojka pro vodiče
14 01 121 3101 000
型号: 14 01 121 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-12 T56 BK 250pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-12 T56 BK 250pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Svorka na desku plošných spojů
Specifikace
Svislý
Vlastnosti
Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Verze
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
12
Podrobnosti
Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Obsah balení
250 ks na cívce
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Plný
0,2 ... 0,5 mm² Laněný
0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
160 V
Jmenovité rázové napětí
2.5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
1,5 mm
Délka povrchových cest
1.6 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
6 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 60 N
Odpojovací síla
≥ 12 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
5.253 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140111325
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15