登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 01 031 3101 333
型号: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Spécification
Vertical
Caractéristiques
Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
3
Détails
Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
Contenu du kit
Exemple
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Rigide
0,2 ... 0,5 mm² Multibrins
0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Intensité nominale
6 A
Tension nominale
160 V
Tension de claquage
2.5 kV
Degré de pollution
3
Distance d'isolement
1,5 mm
Ligne de fuite
1.6 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Longueur à dénuder
6 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 15 N
Force d'arrachement
≥ 3 N
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Résistance aux vibrations
5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
2,517 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140110977
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15