登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Klemmenblokken
Draadverbinding
14 01 041 3101 333
型号: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
PCB-klemmenstrook
Specificatie
Verticaal
Eigenschappen
Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede)
Versie
Aansluitmethode
Push-in-kooiklemaansluitng
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
4
Details
Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2.
Pakketinhoud
Monster
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massief
0,2 ... 0,5 mm² Geslagen
0,25 ... 0,34 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
160 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Tussenruimteafstand
1,5 mm
Kruipweg
1,6 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Striplengte
6 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 20 N
Uittrekkracht
≥ 4 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Trillingsbestendig
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
6,9 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140111011
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15