配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平, 带导向针
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Printklemme
  • Beschreibung
    horizontal
    mit Führungspin
  • Merkmale Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Ausführung
  • Anschlussart
    Push-In-Federkraftanschluss
    Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 3
  • Hinweise Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2.
  • Lieferumfang Musterbestellung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1,5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1.6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 6 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 15 N
  • Ziehkraft ≥ 3 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 液晶聚合物 (LCP)
  • Farbe Einsatz
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,42 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208537
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415