配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Type de connexion PCB至电缆
  • Nombre de contacts 10
  • Codage 请单独订购编码针。
  • Fixation pour circuit imprimé 带螺栓法兰
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3.5 mm
  • Intensité nominale ‌ 11 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Couleur (d'insert) 绿色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) Sn 界面端
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140209787
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较