Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Artikel nummer: 14 31 171 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-17 GN
har-flexicon 3,50 FPH-17 GN

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Horisontell
Push-in burklämsförbindning
Märkström: ‌11 A
Kontakter: 17
Kopparlegering
Sn Kopplingssida
Kodning: Beställ kodningsstift separat.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Grön
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 14 31 171 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-17 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Push-in burklämsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 17
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,5 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 9 ... 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140209718
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare