Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
饰品
1
Número de parte: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 15
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
饰品
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Connector
  • 规格 Vertical
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 连接方式 PCB to cable
  • 针数 15
  • 编码 Please order coding pins separately.
技术参数
  • 导体截面积
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140208841
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare