配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 021 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-2 GN
har-flexicon 3,50 FSV-2 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 021 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-2 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 2
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 1 mm² Trenzado
    0,5 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado 5 ... 6 mm
  • Par de apriete 0.2 ... 0.25 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Tamaño M2
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Color (inserto) 绿色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) Sn 界面端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 300
  • Peso neto 1,67 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140114630
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415