配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 221 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória コネクタ
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem コネクタ
  • Specifikáció 垂直方向
Verzió
  • Lezárási mód ネジ端子
  • Összeköttetés típusa 基板対ケーブル
  • Érintkezők száma 22
  • Kódolás コーディングピンは別途ご注文ください。
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.05 ... 1.5 mm² 単線
    0.05 ... 1 mm² より線
    0.5 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 5 ... 6 mm
  • Meghúzási nyomaték 0.2 ... 0.25 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M2
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • Színes (betét)
  • Anyag (érintkezők) 銅合金
  • Felület (érintkező) Sn 嵌合側
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS kivételek 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV státusz 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH SVHC anyagok はい
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok はい
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország チェコ
  • GTIN 5713140208919
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较