登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Anschlussblöcke
Kabelverbindungen
14 03 081 4301 201
型号: 14 03 081 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式
额定电流: 2.5 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端, Sn 接线端
PA66
白, 绿色, 橙, 蓝, 棕
注释
比较
型号: 14 03 081 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Printklemme
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
8
Anwendungsgebiet
für Wellenlötprozesse
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,2 ... 0,34 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
3,5 mm
Bemessungsstrom
2,5 A
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Luftstrecke
2,3 mm
Kriechstrecke
2,3 mm
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
PA66
Farbe Einsatz
weiß
grün
orange
blau
braun
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
5,483 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140280076
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found