登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
14 31 131 5102 000
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Horizontal
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
13
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Rigide
0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,81 mm
Intensité nominale
11 A
Tension nominale
150 V
Tension de claquage
2,5 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
9 ... 10 mm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
GTIN
5713140209916
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé