Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
1
Cikkszám: 14 12 111 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-11 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-11 BK SL

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hordozó
Vízszintes
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌11 A
Érintkezők: 11
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
NYÁK rögzítése: Menetes karimával
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék kérésre elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 14 12 111 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-11 BK SL
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Header
  • Specifikáció Horizontal
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 11
  • Kódolás Please order coding pins separately.
  • NYÁK rögzítése With thread flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.81 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 33 N
  • Kihúzási erő ≥ 16.5 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140206885
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás