登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
14 12 121 5005 000
型号: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 121 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-12 BK SL
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Header
Specifikáció
Vertical
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
12
Kódolás
Please order coding pins separately.
NYÁK rögzítése
With thread flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
3.81 mm
Névleges áramerősség
11 A
Névleges feszültség
150 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Benyomási erő
≤ 36 N
Kihúzási erő
≥ 18 N
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0.1 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140207080
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15