PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 021 6201 201
型号: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Conector
Versão
Método de terminação
Terminalção de grampo de mola
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
2
Codificação
Branco
Azul
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,08 ... 1,5 mm² Rígido
0,08 ... 1,5 mm² Fio flexível
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 16 Rígido
AWG 28 ... AWG 16 Fio flexível
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5 mm
Grau de poluição
3
Características de transmissão
SPE T1-B
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Distância de folga
3,7 mm
Distância de escoamento
3,7 mm
Comprimento de decapagem
4 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C
Grupo de isolação
II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
Material (inserto)
PA46
Cor (inserto)
Cinza
Material (contatos)
Liga de cobre
Aço para molas
Superfície (contatos)
Sn Lado de conexão
Sn Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
250
Peso líquido
2,368 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140280090
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found