登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per circuiti stampati
14 12 171 6001 000
型号: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flexicon®
Elemento
Maschio
Specifiche
Verticale
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
17
Codifica
Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
5 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 15 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Forza di inserzione
≤ 51 N
Forza di prelievo
≥ 25,5 N
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Repubblica Ceca
GTIN
5713140207356
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15