登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Board connectors
14 13 041 6001 000
型号: 14 13 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
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
Identificare
Categoria
连接器
Seria
har-flexicon®
Element
Header
Specificație
Vertical
Versiune
Tip conexiune
PCB至电缆
Număr de contacte
4
Codificare
请单独订购编码针。
Domeniu de utilizare
用于波峰焊
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
5 mm
Curent nominal
15 A
Tensiune nominală
250 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Forţă de inserţie
≤ 12 N
Forţă de extragere
≥ 6 N
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Culoare (inserţie)
绿色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
150
Masă netă
0.01 g
Ţara de origine
Italy
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140208018
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15