Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK sorkapocs
Függőleges
Benyomható kalitkarugós lezárás, Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌12 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5 mm
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 150
  • Masă netă 7.84 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140208506
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás