登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 02 021 6404 000
型号: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
har-flexicon®
Elément
PCB接线端子
Spécification
水平
Version
Méthode de raccordement
螺栓接线
回焊焊接接线方式 (THR)
Type de connexion
PCB至电缆
Nombre de contacts
2
Applications
用于 THR 回流焊接
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5 mm
Intensité nominale
17.5 A
Tension nominale
300 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
5.5 ... 6.5 mm
Couple de serrage
0.5 ... 0.6 Nm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Taille
M3
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
300
Poids net
3 g
Pays d'origine
捷克
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140111486
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15