登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
14 31 041 7106 000
型号: 14 31 041 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 041 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN SL
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
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
コネクタ
仕様
水平方向
バージョン
結線方式
プッシュイン・スプリングケージ接続
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
4
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
PCB固定
ネジフランジ付き
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
導体断面積 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
5.08 mm
定格電流
12 A
定格電圧
250 V
定格サージ電圧
4 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
10 mm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
カラー(インサート)
绿色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
Sn 界面端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
150
正味重量
7.7 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140114999
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15