登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
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
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
14 31 171 7402 000
型号: 14 31 171 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-17 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 17
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 171 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-17 GN
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Horizontal
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
17
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Rigide
0,05 ... 2,5 mm² Multibrins
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5,08 mm
Intensité nominale
15 A
Tension nominale
250 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
6 ... 7,5 mm
Couple de serrage
0,5 ... 0,6 Nm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Taille
M3
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
29,5 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140115903
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15