Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
14 31 231 7402 000
型号: 14 31 231 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har
-flex
i
c
o
n
®
Элемент
Соединитель
Спецификация
Горизонтальный
Версия
Метод подключения
Винтовое подключение
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
23
Кодирование
Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,05 ... 2,5 mm² Одножильный
0,05 ... 2,5 mm² Многожильный
0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
0,1 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
5,08 mm
Номинальный ток
15 A
Номинальное напряжение
250 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
6 ... 7,5 mm
Момент затяжки
0,5 ... 0,6 Nm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Размер
M3
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Полифталамид (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Зеленый
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Sn Сторона соединения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
GTIN
5713140209367
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15