配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 连接器
  • 사양 水平
버전
  • 터미네이션 방법 螺栓接线
  • 연결 유형 PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 请单独订购编码针。
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² 实心
    0.05 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 6 ... 7.5 mm
  • 조임 토크 0.5 ... 0.6 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 규격 M3
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 绿色
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점) Sn 界面端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 14.1 g
  • 원산지 이탈리아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140115415
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415