登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 241 7401 000
型号: 14 31 241 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-24 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 24
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 241 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-24 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Vertical
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
24
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
Section de fil du conducteur
0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Section de conducteur [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5.08 mm
Intensité nominale
15 A
Tension nominale
250 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
6 ... 7.5 mm
Couple de serrage
0.5 ... 0.6 Nm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Taille
M3
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Couleur (d'insert)
绿色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
Sn 界面端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
GTIN
5713140209602
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415