配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
har-flexicon MTV-4 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 4
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur mâle
Version
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 4
  • Applications pour soudage par refusion THR
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5 mm
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -40 ... +105 °C
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Ag sur Ni Côté accouplement
    Ag sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,95 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140279865
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415