登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
Sorkapocs csatlakozók
Wire connection
14 01 010 0101 160
型号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
白
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
PCB terminal block
Verzió
Lezárási mód
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
1
Csomag tartalma
1000 pieces on reel
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.2 ... 1.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Érintkező sorok
1
Névleges áramerősség
9 A
Szennyeződési fok
3
Átviteli jellemzők
SPE T1-B
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Blankolási hossz
7 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +105 °C
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
White
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Spring steel
Felület (érintkező)
Sn Mating side
Sn Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1,000
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140279988
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found