配套产品
配套产品
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент PCB terminal block
Версия
  • Метод подключения
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 1
  • Содержимое упаковки 1000 pieces on reel
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.2 ... 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Ряды контактов 1
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Длина снятия изоляции 7 mm
  • Предельная температура -40 ... +105 °C
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyphthalamide (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Yellow
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Поверхность (контакты)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1,000
  • Вес нетто 1.155 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140280021
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415