配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem PCB terminal block
Verzió
  • Lezárási mód
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 1
  • Csomag tartalma 750 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.2 ... 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Érintkező sorok 1
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők
    SPE T1-B
    Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Blankolási hossz 7 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Felület (érintkező)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 750
  • Nettó tömeg 1.267 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140279926
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415