5
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 52 900 0005
型号: 02 52 900 0005
har-modular Spacer 5 female with clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
直式, 空模块
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 02 52 900 0005
har-modular Spacer 5 female with clip
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-modular®
Identificación
Espaciador P
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Módulo vacío
Versión
Anchura del módulo
5,08 mm
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Fijación de placas de circuitos impresos
Con clip de encaje
Detalles
Enchufable con conector macho
Características técnicas
Resistencia de aislamiento
>10
11
Ω
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Negativa
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140197879
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found