配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
har-modular shell housing 50 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-modular®
  • Tipo di accessorio Custodia
Versione
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Serracavo Con fascetta stringi-cavo
  • Tipi di aggancio Leva di aggancio
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Gruppo di isolamento III
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Resina termoplastica (PC)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Lunghezza 50,8 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 30,03 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140436381
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较