登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
har-modular®
02 09 500 2060
型号: 02 09 500 2060
har-modular shell housing 60
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2060
har-modular shell housing 60
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
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
har-modular®
액세서리 유형
셸 하우징
버전
버전
톱/사이드 엔트리
스트레인 릴리프
케이블 타이 포함
잠금 유형
잠금 레버
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
제한 온도
-55 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
고립 그룹
III
자재 특성
재료 (후드/하우징)
열가소성 수지 (PC)
강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)
검정색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
길이
60.96 mm
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
397.26 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140427440
eCl@ss
27,440,292.00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found