har-modular®
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 N
      5
    • ‌ 40 N
      5
    • ≤ 10 N
      5
    • ≤ 12 N
      3
    • ≤ 5 N
      5
    • ≤ 6 N
      7
    • ≥ 1 N
      10
    • ≥ 1.6 N
      19
  • 接触电阻
    Select a value Reset filter
    • ≤10 mΩ 用于内插针模具
      10
    • ≤3 mΩ 用于外套管
      10
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      80
    • III
      20
  • 应力消除件
    Select a value Reset filter
    • 带电缆扎带
      20
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      64
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      23
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      10
155 products (of 155)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0