配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
129
型号: 33 48 014 7829 050
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 5,0m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7829 050
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
129
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Konnektör 2 RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Turuncu
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Alev geciktirme
    IEC 60754-2 Halojen içermemezlik
    IEC 61034 Duman yoğunluğu
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140264014
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较