设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7826 005
型号: 33 48 014 7826 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7826 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Kontaktdon 2
RJ45
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
0,5 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-20 ... +60 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
FRNC (LSZH)
Färg (kabel)
Gul
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Flamsäkerhet
IEC 60754-2 Halogenfri
IEC 61034 Rökdensitet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
30 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140263765
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found