7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING ix Industrial
®
09 45 181 9020 XL
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9020 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING ix Industrial
®
Tanımlama
Signal
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Açılı alt
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
10
Kodlama
Tip B
Paket içeriği
Toplu paketleme
Teknik özellikler
İletken kesiti [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Kablo dış çapı
≤1,55 mm
Nominal akım
1,5 A
Nominal akım
4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
Çalışma Gerilimi
50 V AC
60 V DC
Yalıtım direnci
>500 MΩ
Kontak direnci
≤ 30 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Depolama sıcaklığı
-30 ... +60 °C
Bağıl nem
95 % Yoğuşmasız (çalışma)
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
Yerleştirme kuvveti
≤ 25 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 25 N
Eşleşme döngüsü
≥ 5.000
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Kablo Çapı
5,5 ... 7,2 mm
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV
Tutma kuvveti
≥80 N kilitleme
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Renk (parça)
黑色
Malzeme (koruma)
Paslanmaz Çelik
Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa)
Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚碳酸酯 (PC)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
灰色
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
11 g
Menşei ülkesi
Japonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140223325
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found