登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9003 XL
型号: 09 45 181 9003 XL
ix Industrial 8B-1 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9003 XL
ix Industrial 8B-1 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
HARTING ix Industrial®
Identificare
Signal
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Ecranare
Fully shielded, 360° shielding contact
Număr de contacte
8
Codificare
Type B
Conţinut pachet
Bulk packaging
Caracteristici tehnice
Secțiune fir [AWG]
AWG 22/7
Diametru exterior fir
1.4 ... 1.6 mm
Curent nominal
1.5 A
Curent nominal
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Rezistenţă izolaţie
>500 MΩ
Rezistenţă de contact
≤ 30 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Temperatură de depozitare
-30 ... +60 °C
Umiditate relativă
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Forţă de inserţie
≤ 25 N
Forţă de extragere
≤ 25 N
Cicluri de cuplare
≥ 5,000
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Diametru cablu
5.5 ... 7.2 mm
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Forţă de reţinere
≥80 N locking
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
Black
Grey
Material (ecranare)
Stainless steel
Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material (carcasă/priză)
Polycarbonate (PC)
Culoare (carcasă/priză)
Grey
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
10.155 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140223318
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found