配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
1
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Identifikation Data
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Kodning Type C
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,6 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel strøm 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >500 MΩ
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfugtighed
    95 % Ikke-kondenserende (drift)
    95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Indsætningskraft ≤ 25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 25 N
  • Koblingscyklusser ≥ 5.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6 ... 7,2 mm
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Fastholdelseskraft ≥80 N locking
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer
    10-500 Hz, 0,35 mm/50 m/s², 2 timer/akse
    5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød
    30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
    50 g/30 ms, 3 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (afskærmning)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Farve (kappe/hus) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Yes
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 4,466 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 82055980
  • GTIN 5713140455061
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较