Passende Produkte
Passende Produkte NEU
饰品
1
设备端 / 面板馈通
6
Artikelnummer: 33 48 010 1822 009
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,9m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,9m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,9 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 010 1822 009
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,9m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
1
设备端 / 面板馈通
6
Produktdetails
标识
  • 类别 Systemverkabelung
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Kabelkonfektionen
  • 规格 beidseitig konfektioniert
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • 电缆类别 Kupferkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 0,9 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 Schneidklemmanschluss
  • 编码 Typ A
技术参数
  • 传输特性 Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) blau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • 加州 65 号提案物质 nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
    IEC 60754-2 Halogenfreiheit
    IEC 61034 Rauchdichte
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Lettland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140797062
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen