登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
6
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1804 020
型号: 33 48 010 1804 020
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1804 020
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
2 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Codificación
Tipo A
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
EN 60811-404 Resistencia al aceite
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,2 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140259553
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found