Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
6
部品番号: 33 48 060 6830 075
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 7.5m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 7.5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 7.5 m
ノート
Compare
部品番号: 33 48 060 6830 075
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 7.5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
6
製品詳細
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® A型
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® A型
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 28/7
  • Termination method 焊接接线
  • Coding A型
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 345 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259881
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?