配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1805 020
ix Type A OM Cat.6A PVC 2.0m
ix Type A OM Cat.6A PVC 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1805 020
ix Type A OM Cat.6A PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Systemkablage
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Kabelinstallationer
  • Spécification Förinstallerad på båda sidor
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Type de câble Kopparkabel (rund)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C orörd
    -10 ... +70 °C flyttad
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • État ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Innehåller ej
  • Substances REACH ANNEXE XIV Innehåller ej
  • Substances REACH SVHC Innehåller ej
  • Proposition Californie 65 substances Innehåller ej
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 110 g
  • Pays d'origine Lettland
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140331914
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600