Baureihen
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7804 100
型号: 33 48 314 7804 100
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7804 100
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 10m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Steckverbinder 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
umspritzt
IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl
8
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-30 ... +70 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
IEC 60754-1 Halogenfreiheit
IEC 60811-404 Ölbeständigkeit
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140332676
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found