제품 시리즈
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7804 075
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
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
케이블 유형
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
커넥터 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
커넥터 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING ix Industrial
®
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
타입 A
오버몰딩
IDC 터미네이션
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
7.5 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
컨택트핀 개수
8
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-30 ... +70 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
IEC 60754-1 할로겐 프리
IEC 60811-404 내유성
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140332669
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found