配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 314 7819 020
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 2.0m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 020
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Sistema de cabos
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Conjuntos de cabos
  • 规格 Pré-montado em ambos os lados
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Cabo de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 para aplicações ferroviárias
  • 特点 Comp 752 de ligações cruzadas por feixes de elétrons
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C não movido
    -40 ... +80 °C movido
材料特性
  • 材料(电缆) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • 颜色(电缆) Preto
  • RoHS conformidade
  • ELV 状态 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Não contido
  • 加州 65 号提案物质 Não contido
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50306-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    NFPA 130 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    EN 50155 Resistência ao choque e à vibração
    EN 60811-403 Resistência ao ozônio
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    EN 50618 Resistente a UV
    IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Letônia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140333130
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600