配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 314 7819 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
  • Cechy usieciowany wiązką elektronów Comp 752
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50264-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50306-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    NFPA 130 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
    EN 50155 Odporność na wstrząsy i wibracje
    EN 60811-403 Odporność na ozon
    EN 60811-404 Odporność na olej
    EN 50618 odporność na UV
    IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140333154
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较