配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 5 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 針數 10
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -30 ... +70 °C 未移動
    -20 ... +60 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140330344
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609