Seri
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1412 050
型号: 33 48 313 1412 050
ix Type A OM Profinet C PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 5 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1412 050
ix Type A OM Profinet C PUR 5.0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING ix Industrial
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Çoklu kalıplanmış
IDC sonlandırması
Konnektör 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Çoklu kalıplanmış
IDC sonlandırması
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kontak sayısı
10
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C etkilenmemiş
-20 ... +60 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140330726
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609