HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7409 030
型号: 33 48 314 7409 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 3 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7409 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 3.0m
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
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
针数
10
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-30 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140332348
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0
26121609