HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7412 100
型号: 33 48 314 7412 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 10 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7412 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Omgespoten
IDC-afsluiting
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Aantal contacten
10
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C niet-verplaatst
-20 ... +60 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Groen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140332560
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609