Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
6
Part number: 33 48 111 1A21 015
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A21 015
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
6
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 26
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Codificación Tipo B
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19,856 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260221
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare