配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 111 1A21 030
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A21 030
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Konnektör 2 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 10x AWG 26
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Kodlama Tip B
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    50 V AC
    60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 191,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140260252
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较